Aufwickeleinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCT

Aufwickeleinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCT
Can be used for belt and chain adjustments in areas where free movement of the shaft center is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCT201
UCT203
UCT204
UCT205
UCT206
UCT207
UCT208
UCT209
UCT210
UCT211
UCT306
UCT308
UCT309
UCT310
UCT311
UCT312
UCT313
UCT314
UCT315
UCT316
UCT317
UCT318
UCT320
UCT321
UCT322
UCT324
UCT326
UCT328
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

25.01 €

1 10 Arbeitstage 10128912.86.6

24.82 €

1 10 Arbeitstage 10178912.86.6

23.79 €

1 5 Arbeitstage 10208912.86.6

26.80 €

1 10 Arbeitstage 102589147.9

33.69 €

1 10 Arbeitstage 103010219.611.3

39.14 €

1 10 Arbeitstage 103510225.915.4

38.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104011429.317.9

53.08 €

1 10 Arbeitstage 10451173320.5

63.59 €

1 10 Arbeitstage 105011735.523.2

84.91 €

1 10 Arbeitstage 10551464329.4

60.82 €

1 10 Arbeitstage 103010026.815

86.88 €

1 10 Arbeitstage 104012440.523.9

114.22 €

1 10 Arbeitstage 104513851.529.5

103.81 €

1 10 Arbeitstage 105015161.538.2

113.87 €

1 10 Arbeitstage 105516371.544.8

129.42 €

1 9 Arbeitstage 106017881.552

171.34 €

1 10 Arbeitstage 106519092.559.7

210.20 €

1 10 Arbeitstage 107020210468

248.25 €

1 10 Arbeitstage 107521611476.9

294.92 €

1 10 Arbeitstage 108023012386.4

350.12 €

1 10 Arbeitstage 108524013296.5

378.88 €

1 10 Arbeitstage 1090255143107.2

575.69 €

1 10 Arbeitstage 10100290173140.4

685.78 €

1 10 Arbeitstage 10105290183153.1

774.02 €

1 10 Arbeitstage 10110320205178.8

975.98 €

1 10 Arbeitstage 10120355207184.8

1,273.21 €

1 10 Arbeitstage 10130385229214.3

1,610.56 €

1 10 Arbeitstage 10140415255246

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Ausführung Spannlagereinheit Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support