Aufwickeleinheit mit Rahmen, Ausführung mit zylindrischer Bohrung und Stellschrauben, Ausführung UCT200+WB

Aufwickeleinheit mit Rahmen, Ausführung mit zylindrischer Bohrung und Stellschrauben, Ausführung UCT200+WB
Combines a take-up unit with a steel plate frame, and the adjustment bolts enable more flexible adjustment of the shaft center.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCT204+WB
UCT205+WB
UCT206+WB
UCT207+WB
UCT208+WB
UCT209+WB
UCT210+WB
UCT211+WB
UCT212+WB
UCT213+WB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

138.86 €

1 10 Arbeitstage 102019912.86.6

140.95 €

1 10 Arbeitstage 1025199147.9

151.44 €

1 10 Arbeitstage 103021219.611.3

175.89 €

1 10 Arbeitstage 103521225.915.4

233.24 €

1 10 Arbeitstage 104023329.317.9

238.29 €

1 10 Arbeitstage 10452333320.5

243.55 €

1 10 Arbeitstage 105023335.523.2

326.85 €

1 10 Arbeitstage 10553014329.4

351.35 €

1 10 Arbeitstage 106030152.536.1

413.38 €

1 10 Arbeitstage 106532257.540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Ausführung Spannlagereinheit Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung Kegelbohrung, Aufnahme Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support