Patroneneinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCC

Patroneneinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCC
Combines bearings with a cylindrical bearing box made of cast iron with the outer diameter surface given a grinding finish. The entire unit can be used in the same way as a general bearing, and it is suitable for a transmission shaft that expands and contracts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UCC210

Teilenummer
UCC210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

53.02 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Kartuschen-Einheit Wellendurchmesser (mm)(mm) 50
Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl H(mm) 120 Oberflächenbehandlung NA
Grundtragzahl Cr(KN) 35.5 Grundtragzahl Cor(KN) 23.2

Sie befinden sich auf der Seite für Patroneneinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung mit Gewindestiften, Ausführung UCC, die Teilenummer ist UCC210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCC210.

Technischer Support