Hängeeinheit Zylinderloch, Modell mit Feststellschrauben UCECH-Modell

Hängeeinheit Zylinderloch, Modell mit Feststellschrauben UCECH-Modell
  • Sonderpreis
[Features]
· The bearing box is fitted with screw holes for pipes, and designed to hang down from steel pipes mounted to conveyors. For this reason, it is appropriate for use as a bearing for screw conveyor hangers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCECH201
UCECH202
UCECH204
UCECH205
UCECH206
UCECH207
UCECH208
UCECH209
UCECH210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)
Grundtragzahl Cr
(KN)
Grundtragzahl Cor
(KN)

33.88 €

1 10 Arbeitstage 10126412.86.6

33.88 €

1 10 Arbeitstage 10156412.86.6

32.63 €

1 10 Arbeitstage 10206412.86.6

37.75 €

14.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102564147.9

47.48 €

1 10 Arbeitstage 10306419.611.3

55.23 €

1 10 Arbeitstage 10357025.915.4

67.29 €

1 10 Arbeitstage 10407329.317.9

74.06 €

1 10 Arbeitstage 1045823320.5

86.31 €

1 10 Arbeitstage 10508335.523.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Augenmutter-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Aus Gusseisen hergestellt
Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support