Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UP000 |
UP001 |
UP002 |
UP003 |
UP004 |
UP005 |
UP006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | H (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 4.6 | 2 | ||
20.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | 5.1 | 2.4 | ||
14.88 € 6.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 22 | 5.6 | 2.8 | |
22.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 24 | 6 | 3.3 | ||
23.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 28 | 9.35 | 5.1 | ||
26.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 32 | 10.1 | 5.8 | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 36 | 13.2 | 8.3 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Exzenter Rad | Ausführung - Lagerblock | Leichtbauweise | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
H(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften