Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UC202 |
UC203 |
UC204 |
UC205 |
UC206 |
UC207 |
UC208 |
UC209 |
UC210 |
UC211 |
UC212 |
UC213 |
UC214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 12.8 | 6.6 | ||
12.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 12.8 | 6.6 | ||
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 12.8 | 6.6 | ||
13.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 14 | 7.9 | ||
16.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | ||
17.45 € 9.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 25.9 | 15.4 | |
22.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 29.3 | 17.9 | ||
25.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 33 | 20.5 | ||
28.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 35.5 | 23.2 | ||
37.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 43 | 29.4 | ||
47.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | ||
62.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 57.5 | 40 | ||
75.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 | 62 | 44 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Einstecklager | Werkstoff - Lagergehäuse | Aus Gusseisen hergestellt |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften