Joinbal-Gelenklager mit Außengewinde JAM-Ausführung

Joinbal-Gelenklager mit Außengewinde JAM-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The space between the two inserts is an oil sump, and the product is structured to maintain an arbitrary gap.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JAM8

Teilenummer
JAM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.13 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelgelenk Wellendurchmesser (mm)(mm) 8 B(mm) 12
C1(mm) 9 H1(mm) 42 G(mm) M8×1,25

Sie befinden sich auf der Seite für Joinbal-Gelenklager mit Außengewinde JAM-Ausführung, die Teilenummer ist JAM8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JAM8.

Technischer Support