Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 20, 30 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von EASTERN SEIKO kann man Gegenstände bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 20 oder 30 N je nach Typ ausgelegt. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lagerwerkstoff | Ausführung | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | Anzugsmethode | Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d (Ø) | Zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 19 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
15.44 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 19 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.55 € | 30 | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 19 | 6 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
13.43 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 19 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.62 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 20 | 6 | - | 6 | 20 | ||
10.96 € 5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 20 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
15.45 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 20 | 6 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 20 | 6 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 20 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 22 | 7 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 30 | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 22 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
15.45 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 22 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 22 | 7 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.43 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 22 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.63 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 24 | 7 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 24 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
15.45 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 24 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 24 | 7 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.45 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 24 | 6 | - | 6 | 20 | ||
9.65 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 26 | 8 | - | 6 | 20 | ||
10.57 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 26 | 8 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
15.47 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 26 | 8 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 26 | 8 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
13.45 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 26 | 8 | - | 6 | 20 | ||
15.55 € | 30 | 7 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 30 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.66 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 30 | 9 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 35 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | |
15.56 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 35 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
10.68 € | 30 | 8 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] B-Ausführung | 35 | 9 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | 20 | ||
9.71 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 30 | 9 | - | 8 | 20 | |
13.51 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 30 | 9 | - | 8 | 20 | ||
9.73 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 35 | 9 | - | 8 | 20 | |
13.54 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 35 | 9 | - | 8 | 20 | ||
14.00 € 7.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 40 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | ||
17.24 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 40 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | ||
14.03 € 7.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 45 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
17.27 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 45 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | ||
13.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | [Schraube] 6B-Ausführung | 50 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | |
17.32 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | [Schraube] 6B-Ausführung | 50 | 12 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M8x1,25 | 30 | ||
12.61 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 40 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.14 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 40 | 12 | - | 10 | 30 | ||
12.65 € | 30 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 45 | 12 | - | 10 | 30 | |
15.19 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 45 | 12 | - | 10 | 30 | ||
12.70 € | 30 | 7 Arbeitstage | EN 1.3505 äquiv. | Standardausführung | 50 | 12 | - | 10 | 30 | ||
15.23 € | 30 | 8 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) | Standardausführung | 50 | 12 | - | 10 | 30 |
Loading...
Mit Außenring | Kugelfläche | Außenring, Material | Polyacetal (POM) | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lagerwerkstoff
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
Anzugsmethode
Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d(Ø)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften