Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 20 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von EASTERN SEIKO für den Transport von Objekten. Die Traglast der Laufrollen beträgt 20 N. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EU-0622 |
EU-0622-6B |
EU-0622-B |
EU-0624 |
EU-0624-6B |
EU-0626 |
EU-0626-6B |
EU-0630-6B |
EU-0630-B |
EU-0635-6B |
EU-0635-B |
EU-0830 |
EU-0835 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | Anzugsmethode | Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardausführung | 22 | 7 | - | 6 | ||
10.97 € 5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Schraube] 6B-Ausführung | 22 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | |
10.97 € 5.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Schraube] B-Ausführung | 22 | 7 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | |
10.05 € 5.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 24 | 7 | - | 6 | |
10.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Schraube] 6B-Ausführung | 24 | 7 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | ||
9.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Standardausführung | 26 | 8 | - | 6 | ||
10.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Schraube] 6B-Ausführung | 26 | 8 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | |
10.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Schraube] 6B-Ausführung | 30 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | ||
10.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Schraube] B-Ausführung | 30 | 9 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | |
10.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Schraube] 6B-Ausführung | 35 | 9 | Sechskantnut (Schraubenausführung) | M6×1 | ||
10.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Schraube] B-Ausführung | 35 | 9 | Kreuznut (Schraubenausführung) | M6×1 | ||
9.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standardausführung | 30 | 9 | - | 8 | |
9.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 35 | 9 | - | 8 |
Loading...
Lagerwerkstoff | EN 1.3505 äquiv. | Mit Außenring | Mit einer U-Nut | Außenring, Material | Polyacetal (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Zulässige Last(N) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
Anzugsmethode
Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d(Ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften