Laufrollen mit Kunststoffmantel / Typ EV / POM-Belag / 1-fach Kugellager / V-Nut / mit, ohne Gewindezapfen

Laufrollen mit Kunststoffmantel / Typ EV / POM-Belag / 1-fach Kugellager / V-Nut / mit, ohne Gewindezapfen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 20 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal



EASTERN SEIKO hat diese Laufrollen mit Kunststoffmantel entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 20 N ausgelegt. Sie sind in Polyacetal wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EV-0622
EV-0622-6B
EV-0622-B
EV-0624
EV-0626-B
EV-0630-6B
EV-0630-B
EV-0635-6B
EV-0830
EV-0835
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Anzugsmethode Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d
(Ø)

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Standardausführung227-6

10.57 €

1 5 Arbeitstage [Schraube] 6B-Ausführung227Sechskantnut (Schraubenausführung)M6×1

10.57 €

1 5 Arbeitstage [Schraube] B-Ausführung227Kreuznut (Schraubenausführung)M6×1

9.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Standardausführung247-6

10.57 €

1 5 Arbeitstage [Schraube] B-Ausführung268Kreuznut (Schraubenausführung)M6×1

10.64 €

1 5 Arbeitstage [Schraube] 6B-Ausführung309Sechskantnut (Schraubenausführung)M6×1

10.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Schraube] B-Ausführung309Kreuznut (Schraubenausführung)M6×1

11.09 €

6.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Schraube] 6B-Ausführung359Sechskantnut (Schraubenausführung)M6×1

9.71 €

20 7 Arbeitstage Standardausführung309-8

9.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Standardausführung359-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagerwerkstoff EN 1.3505 äquiv. Mit Außenring Mit V-Nut Außenring, Material Polyacetal (POM)
Betriebsumgebung Standard Zulässige Last(N) 20

Technischer Support