Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | abriebfest / [Traglast] 20, 30 N / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Führungsrollen mit Elastomermantel von EASTERN SEIKO für den Transport von Objekten. Die Traglast der Führungsrollen beträgt je nach Variante 20 oder 30 N. Sie sind in Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
URP-0830 |
URP-1240 |
URP-1545 |
URP-2055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d (Ø) | Zulässige Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Abriebbeständigkeit | 30 | 11 | 8 | 20 | |
16.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard / Abriebbeständigkeit | 40 | 14 | 12 | 20 | |
16.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard / Abriebbeständigkeit | 45 | 15 | 15 | 30 | |
18.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard | 55 | 18 | 20 | 30 |
Loading...
Lagerwerkstoff | EN 1.3505 äquiv. | Mit Außenring | Flach | Außenring, Material | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Standardausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
Innendurchmesser oder Schraubendurchmesser d(Ø)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften