Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15ST-B1.5 |
15ST-B2 |
22ST-B1.5 |
22ST-B2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Schulterdicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 5 | 1.5 | |
5.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 5 | 2 | ||
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 7 | 1.5 | |
5.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 7 | 2 |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | [d] Innendurchmesser(mm) | M6 | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Lager | EN 1.3505‑Äquiv. | Werkstoff Kugeln | Stahl | Kunstharz, äußere Form | Flach |
Dynamische Tragzahl(N) | 80 | Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Halterung | Stanzen |
Werkstoff Schrauben | JIS-SWCH (chromatiert, III-wertig) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Schulterdicke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften