Laufrollen / □□ST-6B□ / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen

Laufrollen / □□ST-6B□ / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] M4,M6,M8 mm / [Außendurchmesser] 10 - 30 mm / [Breite] 4 - 9 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Laufrollen von EASTERN SEIKO berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Laufrollen liegt M4, M6 und M8 mm. Der Außendurchmesser ist konfigurierbar und liegt 10 und 30 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 9 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Die Schrauben sind in Präzisionslagern verpresst, so dass sie sich nicht lösen können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10ST-6B1.5
13ST-6B1.5
15ST-6B1.5
15ST-6B2
22ST-6B1.5
22ST-6B2
30ST-6B3.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Schulterdicke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer

6.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M41041.54571242827015385-5180

6.61 €

1 5 Arbeitstage M41341.54571242827022385-5201

5.42 €

1 5 Arbeitstage M61551.5--

5.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61552--

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M62271.5--

5.49 €

1 5 Arbeitstage M62272--

6.50 €

1 5 Arbeitstage M83093.5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Lager EN 1.3505‑Äquiv.
Werkstoff Kugeln Stahl Kunstharz, äußere Form Flach Dynamische Tragzahl(N) 80
Umgebungsbedingungen Standard Maßeinheit Metrisches System Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Halterung Stanzen Werkstoff Schrauben JIS-SWCH (chromatiert, III-wertig)

Technischer Support