Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Length (m) | Length (SB-90, 100) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 9 | 16 | ~1.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 9 | 16 | ~1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
155.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 11 | 24 | ~1.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 11 | 24 | ~1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 32 | ~1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
262.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 15 | 36 | ~1.4 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 36 | ~1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
307.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | ~1.1 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | ~1.1 | 1 ~ 100 | - | ||
351.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
506.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | ~1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
316.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 26 | 76 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 76 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
349.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 29 | 88 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 29 | 88 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
417.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 128 | ~0.7 | 1 ~ 50 | - | ||
841.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 48 | 152 | ~0.6 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 152 | ~0.6 | 1 ~ 50 | - | ||
736.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 62 | 200 | ~0.6 | - | - | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 62 | 200 | ~0.6 | 1 ~ 40 | - | ||
728.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 63 | 80 | 252 | ~0.3 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 63 | 80 | 252 | ~0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
846.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | 92 | 300 | ~0.3 | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 92 | 300 | ~0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 108 | 450 | ~0.3 | - | 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 118 | 500 | ~0.3 | - | 20 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser / Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparentes Blau |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Verwendung von Heizöl | Nicht verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Length(m)
Length (SB-90, 100)(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften