Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SP-6-[1-100/1] |
SP-8-[1-100/1] |
SP-9 |
SP-9-[1-100/1] |
SP-12-[1-100/1] |
SP-15-[1-100/1] |
SP-19 |
SP-19-[1-50/1] |
SP-25-[1-50/1] |
SP-32-[1-40/1] |
SP-38-[1-40/1] |
SP-50-[1-40/1] |
SP-90-[1-20/1] |
SP-100-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 11 | 30 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 40 | ~0.9 | 1 ~ 100 | ||
231.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 45 | ~0.8 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 60 | ~0.7 | 1 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 75 | ~0.6 | 1 ~ 100 | ||
367.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 95 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 125 | ~0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 160 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 190 | ~0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 250 | ~0.3 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 108 | 450 | ~0.3 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 115 | 500 | ~0.3 | 1 ~ 20 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser / Pulver / Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Elektrische Leitfähigkeit / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Verwendung von Heizöl | Nicht verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften