Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP-9 |
TP-12 |
TP-15 |
TP-19 |
TP-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 15 | 36 | -5~70 | ~0.8 | 40 | ||
300.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 48 | -5~70 | ~0.5 | 60 | ||
418.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -5~70 | ~0.5 | 60 | ||
486.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 26 | 76 | -5~70 | ~0.4 | 50 | ||
266.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | -5~60 | ~0.4 | 20 |
Loading...
Strömungsmedium | Wasser / Öl | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparentes Blau |
Verwendung von Heizöl | Nicht verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften