Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWH-1116 |
SWH-6510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Eigenschaften | Minimaler Biegeradius (mm) | Anzahl in einem Paket (Rolle) | Bestelleinheit (Rolle) | JAN Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 16 | - | - | 1 | 1 | 4920048580035 | 411-5023 | ||
375.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 10 | Druckwiderstand / Flexibilität | 20 | - | - | - | - |
Loading...
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff Schlauchinnenschicht | Spezielles Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Grün und violette Linie | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Standardlänge(m) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Eigenschaften
Minimaler Biegeradius(mm)
Anzahl in einem Paket(Rolle)
Bestelleinheit(Rolle)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften