Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Suntec-Luftschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STC-7010-ORANGE
STC-7020-ORANGE
STC-7030-ORANGE
STC-7100-ORANGE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Anschlussstück Metallbefestigungen, Ausführung Kupplungsspezifikationen Standardlänge
(m)

57.13 €

1 6 Arbeitstage BeidseitigSonstigeNormale Kupplung10

94.79 €

1 6 Arbeitstage BeidseitigSonstigeNormale Kupplung20

111.61 €

1 6 Arbeitstage BeidseitigSonstigeNormale Kupplung30

262.24 €

1 9 Arbeitstage NA-Keine Metallverschraubungen100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Luft Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 7
Außen-Ø(mm) 10 Eigenschaften Druckwiderstand / Flexibilität Werkstoff Schlauchinnenschicht Polyurethan
Farbe der äußeren Schicht Orange Minimaler Biegeradius(mm) 40 Betriebstemperaturbereich(℃) -40::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5

Technischer Support