Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Quattro-Schlauch (für Hochdruck)

Schlauch für Druckluftwerkzeuge, Quattro-Schlauch (für Hochdruck)
A high-pressure hose supporting a maximum working pressure of 4 MPa.

[Features]
· Ultra flexible. Improved slip characteristics. A high-pressure supporting a maximum working pressure of 4 MPa.
· Supporting a maximum working pressure of 4 MPa, this high-pressure specification drastically improves working speed.
· Using the manufacturer's original new formulation of special materials, the hose is snag-resistant and difficult to break.
· Slides flexibly and smoothly. Excellent flexibility.
· In comparison to conventional high-pressure hoses, the Hose Quattro provides greater flexibility with enhanced maneuverability while working.
· Using the manufacturer's original new formulation on the surface of the hose, the slide performance has been significantly improved to prevent the hose from snagging and breaking.
· In addition, a line has been added the surface of the hose so that you readily see if the hose is twisted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standardlänge
(m)

186.38 €

1 9 Arbeitstage 10

235.13 €

1 9 Arbeitstage 20

298.37 €

1 9 Arbeitstage 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Luft Nutzung Schneidservice NA Nenn-Innen-Ø d 6
Außen-Ø(mm) 10 Eigenschaften Druckwiderstand / Flexibilität Werkstoff Schlauchinnenschicht Spezielles Elastomer
Mit Anschlussstück Beidseitig Farbe der äußeren Schicht Pink, gelbe Linie Metallbefestigungen, Ausführung Sonstige
Minimaler Biegeradius(mm) 18 Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::4.0
Kupplungsspezifikationen Schnellkupplung für Hochdruckeinsatz

Technischer Support