Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCH-5080-3 |
SCH-5080-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlauchlänge (im geraden Zustand) | |
---|---|---|---|---|---|
61.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | ||
63.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 |
Loading...
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Nenn-Innen-Ø d | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 8 | Eigenschaften | Flexibilität | Werkstoff Schlauchinnenschicht | Polyurethan |
Mit Anschlussstück | Beidseitig | Farbe der äußeren Schicht | Blau | Metallbefestigungen, Ausführung | Sonstige |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::0.7 | Kupplungsspezifikationen | Normale Kupplung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauchlänge (im geraden Zustand)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften