Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FST-4-20 |
FST-4-100 |
FST-6-20 |
FST-6-100 |
FST-8-20 |
FST-8-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Standardlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 17 | ~0.9 | 20 | ||
475.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 17 | ~0.9 | 100 | ||
159.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 26 | ~0.7 | 20 | ||
797.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 26 | ~0.7 | 100 | ||
238.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 46 | ~0.7 | 20 | ||
1,189.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 46 | ~0.7 | 100 |
Loading...
Strömungsmedium | Chemikalien / Lebensmittel / Lack, Lösungsmittel | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Fluorkunststoff | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -40::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Standardlänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften