FA-Rohrschlauch für Lackierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-8
FA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Innen-Ø d Außen-Ø
(mm)

1,237.78 €

1 9 Arbeitstage 68

1,526.84 €

1 9 Arbeitstage 810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Lebensmittel / Lack, Lösungsmittel Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität
Werkstoff Schlauchinnenschicht Fluorkunststoff Mit Anschlussstück NA Farbe der äußeren Schicht Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.2 Standardlänge(m) 100

Technischer Support