Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEH-8
Strömungsmedium | Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Nenn-Innen-Ø d | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 12.5 | Eigenschaften | Elektrische Leitfähigkeit / Druckwiderstand / Flexibilität | Werkstoff Schlauchinnenschicht | Polyurethan |
Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Grün | Minimaler Biegeradius(mm) | 45 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Standardlänge(m) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauch für Luftleitung zum Lackieren, die Teilenummer ist SEH-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEH-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften