Gewindefittinge / LN1-□□□, LN2-□□□ / Gewindenippel

Gewindefittinge / LN1-□□□, LN2-□□□ / Gewindenippel
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verlängerungsfitting für die Formkühlung. [Merkmale] Anschlussart: Gewinde zu Gewinde, Gleicher Durchmesser, Verschiedene Typen, Anschlussform: Lange Nippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LN1-50
LN1-60
LN1-70
LN1-80
LN1-90
LN1-100
LN1-110
LN1-120
LN1-130
LN1-140
LN1-150
LN1-160
LN1-170
LN1-180
LN1-190
LN1-200
LN2-50
LN2-60
LN2-80
LN2-90
LN2-100
LN2-110
LN2-120
LN2-130
LN2-140
LN2-150
LN2-160
LN2-170
LN2-180
LN2-190
LN2-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 L d

8.89 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)506

9.78 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)606

11.12 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)706

11.10 €

1 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)806

10.87 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)906

10.26 €

1 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1006

11.18 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1106

11.02 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1206

12.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1306

14.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1406

14.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1506

14.94 €

1 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1606

16.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1706

17.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1806

16.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)1906

24.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)2006

11.75 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)507

10.07 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)607

11.76 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)807

12.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)907

12.81 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1007

12.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1107

13.53 €

1 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1207

14.02 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1307

15.60 €

1 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1407

19.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1507

17.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1607

18.48 €

1 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1707

20.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1807

24.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)1907

27.13 €

1 7 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)2007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Langnippel Werkstoff Messingstange
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support