Verbinderserie Verbindungskomponente Nr. 26 Halbfassung (RcXG)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.26X1/4
NO.26X1/4X1/8
NO.26X1/4X3/8
NO.26X1/8
NO.26X3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-1/4B (8A)1/4B (8A)

5.95 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)

11.48 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)3/8B (10A)

5.56 €

1 5 Arbeitstage 10-1/8B (6A)1/8B (6A)

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-3/8B (10A)3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Zwischenmuffe Werkstoff Messingstange
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support