Rohrfitting / Nr. 27 / Gewindenippel

Rohrfitting / Nr. 27 / Gewindenippel

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft



Die Rohr-Fittings von KURITA dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.27X1/2
NO.27X1/2X3/8
NO.27X1/4
NO.27X1/4X1/8
NO.27X1/4X3/8
NO.27X1/8
NO.27X1/8X1/4
NO.27X3/8
NO.27X3/8X1/2
NO.27X3/8X1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2

15.91 €

1 5 Arbeitstage --1/2B (15A)1/2B (15A)R-

10.94 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)R-

7.00 €

1 5 Arbeitstage 10-1/4B (8A)1/4B (8A)R-

5.21 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)R-

11.48 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)-R

5.06 €

1 5 Arbeitstage 10-1/8B (6A)1/8B (6A)R-

6.55 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)-R

11.48 €

1 5 Arbeitstage 10-3/8B (10A)3/8B (10A)R-

15.91 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)-R

6.55 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)R-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Zwischenmuffe mit Nippel Werkstoff Messingstange
Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support