Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 47 - 69 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer
Die Apparate-Möbelrollen von TOSHIN CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Zwischen 47 und 69 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 40 oder 80 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Polyurethan-Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Schraubendurchmesser | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | M10XP1.5 | 50 | 45.5 | 40 | ||
8.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 45.5 | 40 | ||
8.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | kA | 60 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 45.5 | 40 | ||
8.48 € 4.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68.5 | kA | 80 | M8XP1.25 | 60 | 46 | 47.5 | |
11.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68.5 | kA | 80 | M10XP1.5 | 60 | 46 | 47.5 | ||
11.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 68.5 | kA | 80 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 46 | 47.5 | ||
11.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 68.5 | kA | 80 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 46 | 47.5 | ||
7.07 € 3.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 47 | Mit Rotationsklemme | 40 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 44 | |
8.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | M10XP1.5 | 50 | 45.5 | 49 | ||
9.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 45.5 | 49 | ||
9.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 58 | Mit Rotationsklemme | 60 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 45.5 | 49 | ||
11.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 68.5 | Mit Rotationsklemme | 80 | [M12] M12XP1.25 | 60 | 46 | 56 | ||
11.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 68.5 | Mit Rotationsklemme | 80 | [M12] M12XP1.75 | 60 | 46 | 56 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Polyurethan-Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | JIS-SWCH | Lastkategorie | Geringe Last |
Hülse | Schwarz | Farbe für Kappe | Schwarz | Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Schraubendurchmesser
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften