Apparate-Möbelrollen / KT, KTSD Typ / Gewindebolzen

Apparate-Möbelrollen / KT, KTSD Typ / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 91 - 139 mm / [Traglast] 75, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer



TOSHIN CASTER hat diese Apparate-Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Zwischen 91 und 139 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 75 oder 120 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan-Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KT75-BM12XP1.75-GY
KT100-BM12XP1.75-GY
KT125-BM12XP1.75-GY
KTSD75-BM12XP1.75-GY
KTSD100-BM12XP1.75-GY
KTSD125-BM12XP1.75-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

16.06 €

8.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109135.01~80.00kA75755157.5Geringe Last

32.29 €

1 12 Arbeitstage 1012680.01~140.00kA1001006678Mittlere Last

44.12 €

1 5 Arbeitstage 1013980.01~140.00kA12012451103Mittlere Last

25.26 €

1 5 Arbeitstage 109135.01~80.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)75755165Geringe Last

38.78 €

1 12 Arbeitstage 1012680.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)1001006696.5Mittlere Last

47.87 €

1 5 Arbeitstage 1013980.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)12012451116Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Radwerkstoff Polyurethan-Elastomer Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial JIS-SWCH Schraubendurchmesser M12XP1.75 Hülse Grau/schwarzer Rand
Farbe für Kappe Grau Werkstoff Grundkörper Nylon

Technischer Support