Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 126.5 - 152.5 mm / [Traglast] 120, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan-Elastomer
Die Möbelrollen von TOSHIN CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 126.5 und 152.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 150 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan-Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
X4-BM12XP1.75 |
X4-BM12XP1.75-WSP |
X5-BM12XP1.75 |
X5-BM12XP1.75-WSP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 126.5 | 80.01~140.00 | kA | 120 | 100 | 65 | 78 | ||
44.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 126.5 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 120 | 100 | 65 | 100 | ||
51.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 152.5 | 140.01~220.00 | kA | 150 | 124 | 67 | 93 | ||
42.90 € 24.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 152.5 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 150 | 124 | 67 | 117 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Radwerkstoff | Polyurethan-Elastomer | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | JIS-SWCH | Schraubendurchmesser | M12XP1.75 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Hülse | Grau/schwarzer Rand | Farbe für Kappe | Grau | Werkstoff Grundkörper | Nylon |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften