Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 52 - 63.5 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Mit den Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 52 und 63.5 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 30 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W50-BM8XP1.25-CHR |
W50-BM12XP1.25-CHR |
W50-BM12XP1.75-CHR |
WS40-BM8XP1.25-CHR |
WS40-BM10XP1.5-CHR |
WS50-BM8XP1.25-CHR |
WS50-BM10XP1.5-CHR |
WS50-BM12XP1.25-CHR |
WS50-BM12XP1.75-CHR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Schraubendurchmesser | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | kA | 50 | M8XP1.25 | 50 | 50 | 47 | ||
15.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 50 | 47 | ||
15.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 50 | 47 | ||
16.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 52 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 52 | ||
16.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 52 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 52 | ||
20.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | M8XP1.25 | 50 | 50 | 55.5 | ||
20.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | M10XP1.5 | 50 | 50 | 55.5 | ||
20.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 50 | 55.5 | ||
20.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 63.5 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 50 | 55.5 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | JIS-SWCH | Lastkategorie | Geringe Last | Hülse | Chrombeschichtung (CHR) |
Farbe für Kappe | Schwarz | Werkstoff Grundkörper | Zinkguss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Schraubendurchmesser
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften