Apparate-Möbelrollen / NW, NWS Typ / Gewindebolzen

Apparate-Möbelrollen / NW, NWS Typ / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51 - 65 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Apparate-Möbelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 51 und 65 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NW40-BM8XP1.25-CHR
NW40-BM10XP1.5-CHR
NW50-BM8XP1.25-CHR
NW50-BM10XP1.5-CHR
NW50-BM12XP1.25-CHR
NW50-BM12XP1.75-CHR
NWS40-BM8XP1.25-CHR
NWS40-BM10XP1.5-CHR
NWS50-BM8XP1.25-CHR
NWS50-BM10XP1.5-CHR
NWS50-BM12XP1.25-CHR
NWS50-BM12XP1.75-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)

12.48 €

1 12 Arbeitstage 1051kA50M8XP1.254042.538

12.50 €

1 12 Arbeitstage 1051kA50M10XP1.54042.538

15.41 €

1 12 Arbeitstage 1065kA80M8XP1.25504847

15.42 €

1 12 Arbeitstage 1065kA80M10XP1.5504847

15.48 €

1 12 Arbeitstage 1065kA80[M12] M12XP1.25504847

15.45 €

1 12 Arbeitstage 1065kA80[M12] M12XP1.75504847

16.50 €

1 12 Arbeitstage 1051Mit Rotationsklemme50M8XP1.254042.548

16.51 €

1 12 Arbeitstage 1051Mit Rotationsklemme50M10XP1.54042.548

19.17 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80M8XP1.25504859

19.19 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80M10XP1.5504859

19.25 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80[M12] M12XP1.25504859

19.22 €

1 12 Arbeitstage 1065Mit Rotationsklemme80[M12] M12XP1.75504859

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial JIS-SWCH Lastkategorie Geringe Last
Hülse Chrombeschichtung (CHR) Werkstoff Grundkörper Zinkguss

Technischer Support