Möbelrollen / Typ TW, TWS / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / Typ TW, TWS / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 66 mm / [Traglast] 80, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOSHIN CASTER für den Transport von Objekten. Zwischen 58 und 66 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 100 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW50-BM8XP1.25-CHR
TW50-BM10XP1.5-CHR
TW50-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM8XP1.25-CHR
TW60-BM10XP1.5-CHR
TW60-BM12XP1.25-CHR
TW60-BM12XP1.75-CHR
TWS50-BM8XP1.25-CHR
TWS50-BM10XP1.5-CHR
TWS50-BM12XP1.25-CHR
TWS50-BM12XP1.75-CHR
TWS60-BM8XP1.25-CHR
TWS60-BM10XP1.5-CHR
TWS60-BM12XP1.25-CHR
TWS60-BM12XP1.75-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

13.76 €

1 5 Arbeitstage 105835.01~80.00kA80M8XP1.255044.539Geringe Last

13.77 €

1 5 Arbeitstage 105835.01~80.00kA80M10XP1.55044.539Geringe Last

13.82 €

1 12 Arbeitstage 105835.01~80.00kA80[M12] M12XP1.255044.539Geringe Last

14.33 €

1 5 Arbeitstage 106680.01~140.00kA100M8XP1.256047.547Mittlere Last

14.35 €

1 5 Arbeitstage 106680.01~140.00kA100M10XP1.56047.547Mittlere Last

14.58 €

1 12 Arbeitstage 106680.01~140.00kA100[M12] M12XP1.256047.547Mittlere Last

14.38 €

1 12 Arbeitstage 106680.01~140.00kA100[M12] M12XP1.756047.547Mittlere Last

15.42 €

1 5 Arbeitstage 105835.01~80.00Mit Rotationsklemme80M8XP1.255044.554Geringe Last

17.26 €

1 5 Arbeitstage 105835.01~80.00Mit Rotationsklemme80M10XP1.55044.554Geringe Last

17.30 €

1 12 Arbeitstage 105835.01~80.00Mit Rotationsklemme80[M12] M12XP1.255044.554Geringe Last

17.29 €

1 5 Arbeitstage 105835.01~80.00Mit Rotationsklemme80[M12] M12XP1.755044.554Geringe Last

18.39 €

1 5 Arbeitstage 106680.01~140.00Mit Rotationsklemme100M8XP1.256047.557Mittlere Last

18.41 €

1 5 Arbeitstage 106680.01~140.00Mit Rotationsklemme100M10XP1.56047.557Mittlere Last

18.47 €

1 12 Arbeitstage 106680.01~140.00Mit Rotationsklemme100[M12] M12XP1.256047.557Mittlere Last

18.44 €

1 5 Arbeitstage 106680.01~140.00Mit Rotationsklemme100[M12] M12XP1.756047.557Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Radwerkstoff Nylon Befestigungsmaterial JIS-SWCH
Hülse Chrombeschichtung (CHR) Werkstoff Grundkörper Zinkguss

Technischer Support