Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 61 - 72 mm / [Traglast] 40, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl
Verwendet werden die Apparate-Möbelrollen von TOSHIN CASTER für den Transport von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 61 und 72 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 50 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Stahl wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M50-BM8XP1.25-CHR
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Montage- Höhe H(mm) | 61 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 40 | Radwerkstoff | Guss |
Befestigungsmaterial | JIS-SWCH | Schraubendurchmesser | M8XP1.25 | Rollen-Ø D(mm) | 51 |
Radbreite W(mm) | 10 | Schwenkradius(mm) | 41 | Lastkategorie | Geringe Last |
Hülse | Verchromte Beschichtung | Farbe für Kappe | Verchromte Beschichtung | Werkstoff Grundkörper | Guss |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Möbelrollen / M50-BM8XP1.25-CHR / kugelförmig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist M50-BM8XP1.25-CHR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M50-BM8XP1.25-CHR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften