DB Kugelrolle, Schraubenausführung

DB Kugelrolle, Schraubenausführung

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 mm / [Traglast] 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Kugelrollen von TOSHIN CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 70 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Kugelrollen beträgt 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB63-BM8XP1.25-CHR
DBS63-BM8XP1.25-CHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlag

15.81 €

1 12 Arbeitstage 10kA

18.94 €

1 12 Arbeitstage 10Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 70 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial JIS-SWCH Schraubendurchmesser M8XP1.25 Rollen-Ø D(mm) 63
Radbreite W(mm) 11 Schwenkradius(mm) 49 Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support