Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie B

Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie B
B series is a swivel joint for which the main unit can be used with a 360 degree rotation that can be used as a steel (welded) screw-in type movable pipe line.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1-10A
B-1-15A
B-1-20A
B-1-25A
B-1-32A
B-1-40A
B-2-10A
B-2-15A
B-2-20A
B-2-25A
B-2-32A
B-2-40A
B-3-10A
B-3-15A
B-3-20A
B-3-25A
B-3-32A
B-3-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Ausführungs-Nr.

194.81 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A1

194.81 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A1

229.72 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A1

229.72 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25A1

360.64 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A1

360.64 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A1

224.42 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A2

224.42 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A2

276.40 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A2

276.40 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25A2

427.04 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A2

427.04 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A2

236.94 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A3

236.94 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A3

307.26 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A3

307.26 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25A3

474.35 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A3

474.35 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 13.7 Verbindungsart Verschraubung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Werkstoff Dichtung NBR Werkstoff Grundkörper Stahl (geschweißt)

Technischer Support