Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie SRK

Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie SRK
  • Mengenrabatt
The SRK series of swivel joints are capable of 360-degree rotation. They can be used with steel (welded) screw-in movable pipelines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRK-2-10A
SRK-2-15A
SRK-2-20A
SRK-2-25A
SRK-2-32A
SRK-2-40A
SRK-3-10A
SRK-3-15A
SRK-3-20A
SRK-3-25A
SRK-3-32A
SRK-3-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Ausführungs-Nr.

340.15 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A2

340.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A2

407.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A2

407.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1B] 25A25A2

581.60 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A2

581.60 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A2

457.27 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 10A10A3

457.27 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15A3

549.99 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20A3

549.99 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25A3

757.16 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32A3

757.16 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40A3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 34.3 Verbindungsart Verschraubung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Werkstoff Dichtung NBR Werkstoff Grundkörper Stahl (geschweißt)

Technischer Support