Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACL10ALH |
ACL10ARH |
ACL15ALH |
ACL15ARH |
ACL20ALH |
ACL20ARH |
ACL25ALH |
ACL25ARH |
ACL32ALH |
ACL32ARH |
ACL40ALH |
ACL40ARH |
ACL80ALH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximal Betriebsdrehzahl (min⁻¹) | Spezifikation | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Richtung Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | Links (Linksgewinde) | ||
269.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [3/8B] 3/8 | [3/8B] 3/8 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
269.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
269.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [1/2B] 1/2 | [1/2B] 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
313.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | Links (Linksgewinde) | |
313.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | [3/4B] 3/4 | [3/4B] 3/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | |
416.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [1B] 1 | [1b] 1 | Links (Linksgewinde) | ||
416.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | [1B] 1 | [1b] 1 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
559.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | Links (Linksgewinde) | ||
559.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | [1 1/4B] 1 1/4 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
559.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
559.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 300 | [1 1/2B] 1 1/2 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
1,768.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | [3B] 3 | [3b] 3 | Links (Linksgewinde) |
Loading...
Art | 1-Weg | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1.47 | Verbindungsart | Verschraubung | Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) | Rc |
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹)
Spezifikation
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Richtung Befestigungsschraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften