Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung NCL (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCL15ALH
NCL15ARH
NCL20ALH
NCL20ARH
NCL25ALH
NCL25ARH
NCL32ALH
NCL32ARH
NCL40ALH
NCL40ARH
NCL50ALH
NCL50ARH
NCL65ALH
NCL65ARH
NCL80ALH
NCL80ARH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube

224.42 €

1 10 Arbeitstage 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2Links (Linksgewinde)

224.42 €

1 10 Arbeitstage 300[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2Rechts (Rechtsgewinde)

224.42 €

1 10 Arbeitstage 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4Links (Linksgewinde)

224.42 €

1 10 Arbeitstage 300[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4Rechts (Rechtsgewinde)

271.85 €

1 10 Arbeitstage 300[1B] 1[1b] 1Links (Linksgewinde)

271.85 €

1 10 Arbeitstage 300[1B] 1[1b] 1Rechts (Rechtsgewinde)

324.46 €

1 10 Arbeitstage 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Links (Linksgewinde)

324.46 €

1 10 Arbeitstage 300[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4Rechts (Rechtsgewinde)

438.17 €

1 10 Arbeitstage 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Links (Linksgewinde)

438.17 €

1 10 Arbeitstage 300[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2Rechts (Rechtsgewinde)

623.72 €

1 10 Arbeitstage 150[2B] 2[2b] 2Links (Linksgewinde)

623.72 €

1 10 Arbeitstage 150[2B] 2[2b] 2Rechts (Rechtsgewinde)

836.09 €

1 10 Arbeitstage 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2Links (Linksgewinde)

836.09 €

1 10 Arbeitstage 150[2 1/2B] 2 1/2[2 1/2B] 2 1/2Rechts (Rechtsgewinde)

1,103.86 €

1 10 Arbeitstage 150[3B] 3[3b] 3Links (Linksgewinde)

1,103.86 €

1 10 Arbeitstage 150[3B] 3[3b] 3Rechts (Rechtsgewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Verbindungsart Verschraubung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) R

Technischer Support