Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung SXO Serie, gerade Ausführung

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung SXO Serie, gerade Ausführung
SXO series (Straight type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

[Features]
· Lightweight and compact for easy handling.
· Simple sealing structure for easy maintenance.
· Superior sealing performance achieved via ultra-precise finish.
· Supports high pressure and high speed applications.
· Use of a high grade seal (TCC) is also supported for a higher load specification

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SXO-090-1LH
SXO-090-1RH
SXO-090LH
SXO-090RH
SXO-091-1LH
SXO-091-1RH
SXO-091-2LH
SXO-091-2RH
SXO-091-3LH
SXO-091-3RH
SXO-091LH
SXO-091RH
SXO-092-1LH
SXO-092-1RH
SXO-092LH
SXO-092RH
SXO-098-1LH
SXO-098-1RH
SXO-098LH
SXO-098RH
SXO-180-1LH
SXO-180-1RH
SXO-180-2LH
SXO-180-2RH
SXO-180-3LH
SXO-180-3RH
SXO-180LH
SXO-180RH
SXO-181-1LH
SXO-181-1RH
SXO-181-2LH
SXO-181-2RH
SXO-181-3LH
SXO-181-3RH
SXO-181LH
SXO-181RH
SXO-182-1LH
SXO-182-1RH
SXO-182LH
SXO-182RH
SXO-188-1LH
SXO-188-1RH
SXO-188LH
SXO-188RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube Dichtungsausführung Gesamtlänge

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig100

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig100

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard100

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard100

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig106.4

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig106.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard106.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard106.4

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard112

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard112

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig109

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig109

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard109

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard109

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig115.4

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig115.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard115.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard115.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 120
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 6.9 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 10000 Verbindungsart Verschraubung

Technischer Support