Unter Lochmuttern Harzmuttern【5 Stk. pro Packung】

Unter Lochmuttern Harzmuttern
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 8 / [Material] Harz / [Oberflächenbehandlung] Harz




Benötigen Sie neue Lochmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von EASTERN SEIKO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Sie sind in der Größe 8 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Harz. Die Lochmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UHN-M8

Teilenummer
UHN-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.51 €

5.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 8 Werkstoff Kunststoff Unterseite A(mm) φ25
Oberseite B(mm) φ17 Höhe C(mm) 22 Breite D(mm) 41
Bundhöhe E(mm) 7.9 Dicke des hervorstehenden Teils F(mm) 6 Steigung(mm) 1.25

Sie befinden sich auf der Seite für Unter Lochmuttern Harzmuttern, die Teilenummer ist UHN-M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UHN-M8.

Technischer Support