Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALL44 |
ALL48 |
ALL56 |
ALL60 |
ALL64 |
ALL72 |
ALL76 |
ALL84 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | Mitnehmer-Breite (S1) | Zahnbreite (t1) | Innendurchmesser (S) | Außendurchmesser (L3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM220x4 | 18 | 5 | 36 | 53 | |
23.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM240x4 | 18 | 5 | 36 | 63 | |
25.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM280x4 | 7 | 4 | 20 | 21.5 | |
43.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM300x4 | 9 | 4 | 20 | 25.5 | |
43.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM320x5 | 9 | 4 | 24 | 25.5 | |
47.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM360x5 | 9 | 4 | 24 | 28.5 | |
53.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM380x5 | 9 | 5 | 24 | 31 | |
90.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | TM420x5 | 9 | 5 | 28 | 30 |
Loading...
Ausführung | Rüttelfeste Unterlegscheibe | Form | Rund | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Mitnehmer-Breite (S1)
Zahnbreite (t1)
Innendurchmesser (S)
Außendurchmesser (L3)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften