Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
1.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 21 | 8 | ||
1.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
11.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
13.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
14.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
15.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
17.98 € 9.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 155 | 16 | ||
2.00 € 1.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 20 | 5 | ||
1.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 7 | ||
1.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
2.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
16.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
16.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
2.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 13 | 28 | 7 | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
17.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 24 | 6 | ||
18.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
19.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
1.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 7 | ||
1.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 7 | ||
2.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
2.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
2.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 7 | ||
29.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 15 | ||
27.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
2.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 26 | 7 | |
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 6 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 8 | ||
35.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 180 | 210 | 15 | ||
38.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 180 | 210 | 16 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 32 | 9 | ||
2.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 35 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 30 | 8 | ||
2.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19 | 35 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 7 | ||
2.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 9 | ||
2.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 8 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | 8 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 36 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 8 | ||
2.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
2.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | 12 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 32 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 35 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 36 | 10 | ||
2.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 42 | 7 | ||
2.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 42 | 11 | ||
2.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 38 | 8 | ||
2.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 40 | 8 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett / Benzin | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Standard / Abriebfestigkeit / Für Wälzlager | Staublippe | NA |
Form | Ausführung AC | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 120 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften