Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
3.44 € 1.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | 5 | |
1.81 € 1.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 18 | 6 | ||
2.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
2.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
4.10 € 1.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 22 | 7 | |
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
3.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 7 | ||
2.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
2.00 € 1.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 26 | 7 | ||
2.00 € 1.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 7 | ||
11.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
13.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 22 | 7 | ||
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 25 | 7 | ||
14.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
16.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
3.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 6 | ||
1.88 € 1.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 22 | 6 | ||
2.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | 7 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 24 | 7 | ||
2.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
3.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 28 | 5 | ||
3.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 7 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 10 | ||
16.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
2.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 25 | 7 | ||
14.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
16.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 24 | 6 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 25 | 7 | ||
2.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 26 | 6 | |
3.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
3.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 30 | 7 | ||
17.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 6 | ||
3.44 € 1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 24 | 7 | |
4.13 € 1.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 25 | 7 | |
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 26 | 7 | ||
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
2.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
4.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 8 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 6 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
3.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 8 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 7 | ||
3.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 8 | ||
4.74 € 1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 42 | 8 | |
27.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
2.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 7 | ||
2.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 7 | ||
3.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 8 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 7 | ||
3.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 7 | ||
3.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 25 | 5 | ||
3.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 7 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett / Benzin | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallkern) | Umgebung, Anwendungen | Standard / Abriebfestigkeit / Für Wälzlager | Staublippe | NA |
Form | Ausführung AD | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 120 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften