Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø φ D (mm) | Dicke B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € 1.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 19 | 3 | ||
13.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 130 | 145 | 7 | ||
3.31 € 1.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 19 | 3 | |
1.66 € 0.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 26 | 4 | ||
13.05 € 6.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 150 | 165 | 7 | ||
1.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 4 | ||
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 4 | |
1.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 4 | ||
1.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 4 | ||
1.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 4 | ||
1.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 5 | ||
1.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 3 | ||
1.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 5 | |
1.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 5 | ||
1.74 € 0.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19 | 26 | 5 | ||
1.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 6 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 28 | 4 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 30 | 4 | ||
1.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 22 | 35 | 5 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 32 | 4 | ||
1.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 38 | 5 | ||
1.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 24 | 40 | 6 | ||
1.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 33 | 4 | ||
1.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 5 | ||
1.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 26 | 42 | 6 | ||
1.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 37 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 40 | 5 | ||
2.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28 | 45 | 6 | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 5 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 42 | 5 | ||
2.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 32 | 42 | 4 | ||
2.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 34 | 44 | 5 | ||
2.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 5 | ||
2.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 47 | 5 | ||
2.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 50 | 6 | ||
2.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 38 | 50 | 5 | ||
2.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 46 | 4 | ||
2.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 52 | 5 | ||
2.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 52 | 6 | ||
2.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | 58 | 6 | ||
2.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 42 | 55 | 6 | ||
2.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 60 | 6 | ||
2.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 45 | 60 | 7 | ||
2.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 48 | 62 | 6 | ||
2.91 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 50 | 58 | 5 | ||
3.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 62 | 6 | ||
2.81 € 2.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 65 | 6 | ||
3.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 68 | 7 | ||
3.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | 72 | 5 | ||
2.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | 70 | 6 | ||
4.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 55 | 74 | 6 | ||
4.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 75 | 6 | ||
4.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 60 | 82 | 6 | ||
4.13 € 3.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 90 | 7 | ||
6.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 65 | 85 | 7 |
Loading...
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Fett / Benzin | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Metall | Umgebung, Anwendungen | Standard / Abriebfestigkeit / Für Wälzlager | Staublippe | NA |
Form | Ausführung KD | Lineareinheit | Drehung | Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her |
Gehäusenut | NA | Trennung von zwei Flüssigkeiten | NA | Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 |
Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 120 | Min. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 | Max. Betriebsdruckbereich(MPa) | 0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø φ D(mm)
Dicke B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften