Dichtscheibe, TWS-A-Modell (für Durchgangsbolzen) 【10 Stk. pro Packung】

Dichtscheibe, TWS-A-Modell (für Durchgangsbolzen)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pack of 10 pcs.

[Features]
· Use of special rubber having excellent performance ensures high levels of oil resistance, heat resistance and tensile strength.
· Easy mounting and excellent workability.
· Superior strength of special synthetic rubber enables repeated use.
· Features superior sealing properties as a lip structure is used for the packing portion.
· Unlike conventional copper packings, can be applied to somewhat rougher fitting surface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWS4X9-A
TWS5X9-A
TWS6X10-A
TWS8X14-A
TWS10X17-A
TWS12X21-A
TWS14X23-A
TWS16X26-A
TWS18X27-A
TWS20X32-A
TWS22X35-A
TWS24X38-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbezeichnung Passender Schrauben-Ø Außen-Ø φd
(mm)

7.55 €

3.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104M49

7.55 €

3.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105M59

8.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106M610

10.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 108M814

11.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1010M1017

13.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1012M1221

13.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1014M1423

14.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1016M1626

14.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 1018M1827

24.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1020M2032

26.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1022M2235

27.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 1024M2438

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtring Werkstoff des Metallrings Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Packungsmenge(Stück) 10

Technischer Support