O-Ring KS für Bewegung und Sicherung zylindrischer Oberflächen

O-Ring KS für Bewegung und Sicherung zylindrischer Oberflächen
  • Sonderpreis
For exercise, cylindrical face fixing 0 ring.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance within high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires little space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KS3-1A
KS4-1A
KS4-4C
KS5-1B
KS7-1A
KS10-1A
KS11-1A
KS13-4C
KS14-1A
KS25-1A
KS31-1A
KS31-4C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIdentifikation d1
(mm)
Dicke d2
(mm)
Werkstoff Werkstoffausführung Nennbezeichnung

0.29 €

10 5 Arbeitstage 104.751.7NitrilkautschukA Ausführung AKS3

0.27 €

0.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.751.7NitrilkautschukA Ausführung AKS4

0.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.751.7Silikon-KautschukKlasse 4 CKS4

0.54 €

0.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.751.7NitrilkautschukA Ausführung BKS5

0.34 €

10 11 Arbeitstage 108.751.7NitrilkautschukA Ausführung AKS7

0.44 €

10 55 Arbeitstage 1011.72.25NitrilkautschukA Ausführung AKS10

0.40 €

0.18 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013.72.25NitrilkautschukA Ausführung AKS11

1.22 €

0.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1017.72.25Silikon-KautschukKlasse 4 CKS13

0.55 €

10 11 Arbeitstage 1019.72.25NitrilkautschukA Ausführung AKS14

1.45 €

1.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1037.63.3NitrilkautschukA Ausführung AKS25

1.48 €

0.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1049.63.3NitrilkautschukA Ausführung AKS31

3.34 €

1.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1049.63.3Silikon-KautschukKlasse 4 CKS31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Ring) KS-Nummer (für Befestigung der Zylinderoberfläche, dynamisch)

Technischer Support