Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6000-8.0X7.0-10M
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | Innendurchmesser(Ø) | 7 | Werkstoff | Fluorkunststoff |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 7 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemische Lösung | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Farbe | Milchweiß | Maximale Betriebstemperatur(°C) | ::200 | Länge(m) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für YODOFLON FEP-Schlauch, die Teilenummer ist 6000-8.0X7.0-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6000-8.0X7.0-10M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften