Dispegiergerät E3NW-DS

Dispegiergerät E3NW-DS
Distribution unit can connect to all the sensor communication units.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3NW-DS
E3NW-ECT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Übertragungsmethode Kommunikationsprotokoll Übertragungsgeschwindigkeit Max. Anzahl Sensoranschlussnummern
(Einheiten)
Max. Anzahl angeschlossener Dispersionseinheiten
(Einheiten)
Ausführung Max. Breite (B)
(mm)
Max. Höhe (H)
(mm)

203.35 €

1 7 Arbeitstage ---10-Dispersionseinheit34.395.7

718.08 €

1 6 Arbeitstage EtherCATSpezielles Ether CAT-Protokoll100 Mbps308Sensor-Kommunikationseinheit41105.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuschaltbarer Sensor (Verstärker) E3NX-FA0/E3NC-LA0/E3NC-SA0 Funktion - Kabellänge(mm) -

Technischer Support