Kommunikationseinheit für digitale Sensoren (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3]

Kommunikationseinheit für digitale Sensoren (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3]
Easy sensor setups DeviceNet sensor communication unit.

[Features]
ON/OFF superior signal speed and detected amount PLC send without programming (DeviceNet communication slave function).
· Reads threshold values and setting contents of each function, and also can perform operations such as writing and teaching (message communication function).
· For wire saving, connect the communication cable and slide the amplifier from the side.
· Up to 16 sensor amplifiers can be connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3X-DRT21-S VER.3

Teilenummer
E3X-DRT21-S VER.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

563.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Übertragungsmethode Device Net Zuschaltbarer Sensor (Verstärker) Serie E3X-DA-S, Serie E3X-MDA, Serie E3C-LDA, Serie E2C-EDA Übertragungsgeschwindigkeit -
Max. Anzahl Sensoranschlussnummern(Einheiten) 16 Max. Anzahl angeschlossener Dispersionseinheiten(Einheiten) - Funktion E/A-Fernkommunikation/Meldungskommunikation/Anschluss an mobile Konsole (Anschluss an E3X-MC11-SV2 möglich)
Ausführung Sensor-Kommunikationseinheit Kabellänge(mm) - Max. Breite (B)(mm) 30
Max. Höhe (H)(mm) 34.6

Sie befinden sich auf der Seite für Kommunikationseinheit für digitale Sensoren (DeviceNet) [E3X-DRT21-S VER. 3], die Teilenummer ist E3X-DRT21-S VER.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3X-DRT21-S VER.3.

Technischer Support