Intelligente Kontakt-Sensoren, Zubehörteile für E9NC-T (Teilenummern - CAD Download)

Intelligente Kontakt-Sensoren, Zubehörteile für E9NC-T
Accessories of sensor having a sliding frequency that exceeds 60 million, that results in long life and durability.

[Features]
· In order to increase the strength of the primer block, the base is flattened by eliminating the bolt meant for mounting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E9NC-TA51 2M
E9NC-TH5LF 2M
E9NC-TH5S 2M
E9NC-TH5SF 2M
E9NC-TH12L 2M
E9NC-TH12LF 2M
E9NC-TH12S 2M
E9NC-TH12SF 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Grundkörper, Form Fühler-Form Grundwerkstoff Kontaktmaterial Kontakthub S
(mm)
Kontaktpunkt, Ausführung Zylinderteilaußen-Ø D
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Kontaktkraft, Seitenrichtung
(N)
Mech. Nutzungsdauer
(x 10K times)
Kontaktteil, Außen-Ø Schutzart Maximale Anzahl angeschlossener Geräte
(Geräte)
Verbindungsmethode Details Ausführung Geeigneter Sensorkopf Kabellänge
(m)

344.63 €

1 7 Arbeitstage ---[Kunststoff] Polycarbonat--PNP-Ausgang--25~55----30KabelschubladeON/OFF-AusgangsausführungE9NC-TH5□/E9NC-TH12□2

1,531.83 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubSchraubenform[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid5-14-10~550,4±0,256000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisAusführung Flanschsensor/rechtwinklige Ausführung, Luftsensor--

1,395.33 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubZylindrisch[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid5-8-10~550,4±0,256000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisGerade Ausführung--

1,433.83 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubSchraubenform[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid5-14-10~550,4±0,256000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisFlanschausführung/gerade Ausführung--

1,433.83 €

1 6 Arbeitstage Ausführung StifthubZylindrisch[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid12-8-10~550,5±0,36000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisRechtwinklige Luftausführung--

1,531.83 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubSchraubenform[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid12-14-10~550,5±0,36000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisAusführung Flanschsensor/rechtwinklige Ausführung, Luftsensor--

1,395.33 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubZylindrisch[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid12-8-10~550,5±0,36000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisGerade Ausführung--

1,433.83 €

1 7 Arbeitstage Ausführung StifthubSchraubenform[Kuppel] Messelement ø3[Kunststoff] ABS KunststoffKarbid12-14-10~550,5±0,36000ø3IP67-Ausführung mit SteckverbinderrelaisFlanschausführung/gerade Ausführung--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungsbedingungen Standard

Technischer Support